Material
Vridregel i rostfritt stål 1.4401.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Säkerhetsvridreglar, rostfritt stål
från
441,53 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Vridregel i rostfritt stål 1.4401.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Säkerhets-vridregeln är också skak- och vibrationssäker enligt DIN 43668 vid högt presstryck tack vare det inbyggda spärrelementet. Kan inte manövreras utan lämplig nyckel. Nyckeln kan endast dras ut i låst läge. Vridregeln är förmonterad. Utförande höger = stängs moturs. Utförande vänster = stängs medurs. Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN 60529.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Ritningsinformation
1) Packning
2) Självlåsande skruv
2) Självlåsande skruv
Tillbehör
Nyckel 05586.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål 05566-07.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål 05566-07.