text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Plast PP.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Dammskydd för vridreglar med huvud på max. 32 mm diameter. De ger ökat skydd mot damm och fukt. Om dammskyddet används minskar måttet “A” för vridregeln med 1 mm.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också