{"product":{"productId":"agid.32096","price":145.2,"name":"Bowdenkablar för inställningsbultar med fjärrmanövrering"},"currency":"SEK"}
Material
Vajer av rostfritt stål 1.4401.
Kabelmantel av stål.
Ändhylsa, justerskruv och skruvnippel av mässing.
Sexkantmutter av rostfritt stål A2.
Utförande
Vajer och sexkantmutter blank.
Kabelmantel med svart plastbeläggning.
Ändhylsa blåkromaterad.
Justerskruv och skruvnippel förnicklad.
Kabelmantel med svart plastbeläggning.
Ändhylsa blåkromaterad.
Justerskruv och skruvnippel förnicklad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Vajer av rostfritt stål 1.4401.
Kabelmantel av stål.
Ändhylsa, justerskruv och skruvnippel av mässing.
Sexkantmutter av rostfritt stål A2.
Utförande
Vajer och sexkantmutter blank.
Kabelmantel med svart plastbeläggning.
Ändhylsa blåkromaterad.
Justerskruv och skruvnippel förnicklad.
Kabelmantel med svart plastbeläggning.
Ändhylsa blåkromaterad.
Justerskruv och skruvnippel förnicklad.
Anmärkning
Bowdenkablarna överför dragkraften och används tillsammans med manöverelement som fjärrstyrning.
Bowdenkablarna finns i olika längder. Bowdenkabeln kan kortas av till lämplig längd vid monteringen.
Tänk på detta när bowdenkablar monteras:
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion.
Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter: Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
Bowdenkabeln är en reservdel för inställningsbultar med fjärrmanövrering 03096-10.
Bowdenkablarna finns i olika längder. Bowdenkabeln kan kortas av till lämplig längd vid monteringen.
Tänk på detta när bowdenkablar monteras:
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion.
Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter: Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
Bowdenkabeln är en reservdel för inställningsbultar med fjärrmanövrering 03096-10.
Leveransomfattning
Vajer med ändstycke 03096-15.
Kabelmantel med innerrör 03096-20.
Ändhylsa 03096-25.
Justerskruv 03096-30.
Skruvnippelfäste med gängstift 03096-35.
Sexkantmutter 03096-106.
Kabelmantel med innerrör 03096-20.
Ändhylsa 03096-25.
Justerskruv 03096-30.
Skruvnippelfäste med gängstift 03096-35.
Sexkantmutter 03096-106.
Ritningsinformation
1) Vajer
2) Kabelmantel
3) Ändhylsa
4) Justerskruv
5) Skruvnippel
6) Sexkantmutter
2) Kabelmantel
3) Ändhylsa
4) Justerskruv
5) Skruvnippel
6) Sexkantmutter
Tillbehör
Inställningsbultar och manöverelement 03096-10.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.