text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Hus och lock i POM.
Bärkula i rostfritt stål.
Lastkula i rostfritt stål eller plast.
Utförande
Rostfritt stål härdat.
Anmärkning
Kulrullarna tillverkas av certifierad, blå plast som är lämplig för livsmedelsindustrin. Kulrullarna har ett spaltfritt och slutet lock där inga smutskanter kan bildas.

Genom smutshålen på husets undersida kan kulrullarna mycket enkelt rengöras.

Transporthastighet upp till 1,5 m/s.

Passar för livsmedel: Food Grade, EU-förordning 1935/2004, EU-förordning 10/2011.
Temperaturområde
-30 °C till +50 °C (upp till +30 °C vid lastkula i plast)
Ritningsinformation
1) Lastkula
2) Bärkula

Form A: lock och hus i POM, bärkulor i rostfritt stål, lastkula i POM
Form B: lock och hus i POM, bärkulor i rostfritt stål, lastkula i rostfritt stål

Andra kunder köpte också