text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Planetväxel
Storlek
NEMA 23
Utförande 1
enkel
A
47,14
Accelerationsmoment Nm
8
B
55
D
10
D1
25
D2
M04x8
D3
33
D4
40
D5
M4
L1
23
L2
18
L3
5
L4
29
L5
39
L6
27
Max tillåten axialkraft N
330
Max tillåten radialkraft N
220
RoHS
true
T
11,2
T1
3
T2
12
Torsionstolerans arcmin
20
UNSPSC Code
31161705
Utväxlingsförhållande
4:1
Verkningsgrad vid fullast %
96
Vridstyvhet Nm/arcmin
0,4
max. utgående vridmoment M Nm
4

Beskrivning

Utförande
Enkel.
Anmärkning
Planetväxlar för stegmotorer i storlek NEMA 23 och NEMA 34. Lämpliga för alla monteringslägen. Underhållsfria tack vare livstidssmörjning. Planetväxlarna är självcentrerande och utrustade med system med utbytbara flänsar och axiell längdutjämning.
Tekniska data
Antal växlar: 1
Nominellt ingångsvarvtal: 3000 v/min
Max. ingångsvarvtal: 6000 v/min
Kapslingsklass: IP64
Livslängd: ~20000 h
Monteringsläge: valfritt
Temperaturområde
-25 °C till +90 °C (kortvarigt upp till +120 °C)
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också