{"product":{"productId":"agid.19972","price":391.54,"name":"SNÄCKHJUL, HÖGERGÄNGA, U=90:1, A=35,D2=45, MÄSSING"},"currency":"SEK"}
Snäckväxel
mässing
- Lämpliga för kontinuerlig drift med höga varvtal och höga vridmoment
- Ingreppsvinkel 15°
- För tillverkning av snäckväxlar med en axelvinkel på 90
- Sätthärdad och slipad snäcka
- Monteringsfärdiga
Försäljningsenhet
391,54 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Snäckväxel
Produkttyp
högergänga
Material
grundkropp
mässing
A=axelavstånd
35
D2=delningsdiameter
45
D4
49
Driftmoment T2
(Nm)
Mineralfett
9,1
Driftmoment T2
(Nm)
Mineralolja
10,9
Driftmoment T2
(Nm)
Syntetolja
13,6
Modul
0,5
RoHS
true
Stigningsvinkel
1° 9
Utväxlingsförhållande
90:1
Z2
90
Beskrivning
Material
Snäckskruv stål
snäckhjul CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
snäckhjul CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Utförande
Snäckskruv med högerstigning, sätthärdad HV 620 - 700, Flankslipat utförande, hål borrade.
Beställningsinformation
Hjul/Snäckskruv kan endast kombineras till en snäckväxel genom att använda samma axelavstånd och transmissonsförhållande.
Anmärkning
En snäckhjulsats består av en snäcka och ett snäckhjul. Den är avsedd för tillverkning av snäckväxlar med en axelvinkel på 90°. Med en snäckväxel kan mycket stora utväxlingar nedåt realiseras i ett enda steg.
Kuggningen har flankform K. Ingreppsvinkeln är 15°. Snäckhjulsatserna är redan förborrade.
De angivna utgående vridmomenten T2 är tillåtna utgående vridmoment på snäckhjulet. Dessa gäller för ett ingående varvtal på 2 800 varv/min hos snäckan.
Snäckhjulsats 22500-351002 / 22500-352002 kan endast levereras med polerad (utjämnad) snäckprofil, en ingreppsvinkel på 20° och hjul med skruvkuggning.
Kuggningen har flankform K. Ingreppsvinkeln är 15°. Snäckhjulsatserna är redan förborrade.
De angivna utgående vridmomenten T2 är tillåtna utgående vridmoment på snäckhjulet. Dessa gäller för ett ingående varvtal på 2 800 varv/min hos snäckan.
Snäckhjulsats 22500-351002 / 22500-352002 kan endast levereras med polerad (utjämnad) snäckprofil, en ingreppsvinkel på 20° och hjul med skruvkuggning.
Ritningsinformation
1) Slipat
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.