Material
Stål eller grågjutgods.
Utförande
Fosfaterat.
Visa mer
Visa mindre
Kuggremskivor profil HTD 8M, för rembredd 20 mm
från
114,41 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Kuggremskivor profil HTD 8M, för rembredd 30 mm
från
138,84 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Kuggremskivor profil HTD 8M, för rembredd 50 mm
från
159,50 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål eller grågjutgods.
Utförande
Fosfaterat.
Anmärkning
Standard-HTD-profil med metrisk delning (halvrund kugg). Minst en kuggremskiva måste ha kantskivor. Kuggremskivorna har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D2 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som kuggremskivorna levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.