{"product":{"productId":"agid.22326","price":90.09,"name":"KILREMSKIVA TYP SPZ/10/Z, KLÄMMBUSSNINGTAPERLOCK 1, D=112, N=1, FORM:A, GRÅJÄRN"},"currency":"SEK"}
Kilremskiva
typ spz/10/z
gråjärn
- Flexibelt system med koniska spännbussningar
- Kan användas med eller utan passkil
- Enkel montering och demontering
- Tysta med utmärkta dämpningsegenskaper
Försäljningsenhet
90,09 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Kilremskiva
Form
A
Utförande 1
typ spz/10/z
Utförande 2
klämmbussning taperlock 1610
Material
grundkropp
gråjärn
B=Bredd
16
D2=min.-max.
12-42
D=Nominell diameter
112
N=Antal
räfflor
1
B1
8,5
C
2
D1
max.
92
E
8
E1
12
L
25
L1
9
RoHS
true
T
11
UNSPSC Code
31161608
α
38°
Beskrivning
Material
Gråjärn EN-GJL-250.
Utförande
Fosfaterat.
Anmärkning
Kilremskivor för smala kilremmar DIN 2215 och kilremmar DIN 7753.
Kilremskivorna uppfyller DIN 2211 resp. DIN 2217. De har ett koniskt hål för koniska spännbussningar. De koniska spännbussningarna måste beställas separat och finns för olika axeldiametrar.
Kilremskivorna är statiskt balanserade enligt ISO 1940 kvalitetsklass G6,3.
Kilremskivorna är utformade för en maximal periferihastighet på 35 m/s.
Kilremskivorna uppfyller DIN 2211 resp. DIN 2217. De har ett koniskt hål för koniska spännbussningar. De koniska spännbussningarna måste beställas separat och finns för olika axeldiametrar.
Kilremskivorna är statiskt balanserade enligt ISO 1940 kvalitetsklass G6,3.
Kilremskivorna är utformade för en maximal periferihastighet på 35 m/s.
Tillbehör
Koniska spännbussningar 23200,
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.