{"product":{"productId":"agid.22327","price":173.71,"name":"KILREMMAR DIN2215, TYP 17/B, LI=1150,BR=17, NEOPREN"},"currency":"SEK"}
Kilremmar
typ 17/B
neopren
- Antistatiska
- Ändlösa
- Med kärna av polyester
- Identisk längd
Försäljningsenhet
173,71 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Kilremmar
Utförande 1
typ 17/B
Material
grundkropp
neopren
B1
14
B2
9,4
H
11
Innerlängd
LI
1150
Rembredd
17
Remlängd
LW
1173
RoHS
true
Ytterlängd
LA
1188
Beskrivning
Material
Neopren med kärna i polyester.
Anmärkning
Ändlösa kilremmar enligt DIN 2215 (klassiska kilremmar). Elektriskt ledande enligt ISO 1813. Kilremmarna är lika långa (fr.o.m. 1 000 mm).
Kilremmarna är oljebeständiga med viss begränsning. Kontinuerlig kontakt med mineraloljor och mineralfetter ska undvikas eftersom det minskar livslängden.
Kilremmarna är oljebeständiga med viss begränsning. Kontinuerlig kontakt med mineraloljor och mineralfetter ska undvikas eftersom det minskar livslängden.
Temperaturområde
-55 °C till +70 °C.
Om kilremmarna utsätts för en kontinuerlig temperatur på över +60 °C förkortas deras livslängd.
Om kilremmarna utsätts för en kontinuerlig temperatur på över +60 °C förkortas deras livslängd.
Montage
När remmarna har lagts på måste de förspännas. Efter en inkörningstid på 15–20 minuter måste de efterspännas.
Måste en rem i en drivenhet med flera remmar bytas, ska alla remmar alltid bytas som en hel sats.
Måste en rem i en drivenhet med flera remmar bytas, ska alla remmar alltid bytas som en hel sats.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.