text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Monteringsvinkel
Storlek
6
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
lackerad
D2=Diameter
20,5
A
26
B
66
D3
12,5
D4
18
D5
30
H
140
H1
110
H2
80
L
140
L1
100
L2
40
Passar till spännelement i storlek
6
RoHS
true
T
10
UNSPSC Code
31161617

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Förzinkade (storlek 4, 5 och 6 lackerade).
Anmärkning
Med monteringsvinkeln kan spännelementen enkelt monteras direkt på maskinkomponenten. Då används hålet D2 på spännelementets fäste. Spännelementen kan då monteras på antingen fram- eller baksidan av vinkeln.

Hålen D3 kan användas för annat än monteringsvinkeln.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också