{"product":{"productId":"agid.34358","price":1500.29,"name":"KEDJESPÄNNARE, LÄTT FJÄDERKRAFT ST.1,5/8X3/8, FORM:A SHORT HOUSING, STÅLSVART VERZINKT UND LACKIERT,KOMP:POLYETEN, ISO=10B-1"},"currency":"SEK"}
Kedjespännare
lätt fjäderkraft
stål
svart
- Lugn kedjerörelse
- Automatisk justering
- Kompenserar kedjelängden
- Optisk kontrollindikering
- Reducerar slitage på kedjelänkarna
Försäljningsenhet
1 500,29 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Kedjespännare
Form
A
Storlek
1
Utförande 1
lätt fjäderkraft
Material
grundkropp
stål
Material
komponent
polyeten
Färg
grundkropp
svart
B
20
Delning tum
5/8X3/8
Form-typ
kort hus
ISO-nr
10 B-1
Klämring
L2
40
Passande
fästvinkel
22281-90-10167
Spännkraft
1 fjäder lossad
(N)
58-32
Spännkraft
2 fjädrar lossade
(N)
116-64
Spännkraft
3 fjädrar lossade
(N)
174-96
Beskrivning
Material
Ytterhus och C-profil i stål.
Innerhus i plast.
Kedjeglidstycke i ultrahögmolekylär polyetylen PE-UHMW.
Fjädrar i rostfritt stål.
Innerhus i plast.
Kedjeglidstycke i ultrahögmolekylär polyetylen PE-UHMW.
Fjädrar i rostfritt stål.
Utförande
Ytterhus och C-profil förzinkade och svartlackerade.
Anmärkning
Monteringsfärdig kedjespännare som reducerar buller och slitage på rullkedjor enligt ISO 606. Det robusta stålhuset erbjuder en lång livslängd och tillförlitlig funktion.
Kan levereras i två spännkraftsutföranden och två former:
Utförande med låg fjäderkraft: 174–32 N.
Utförande med förstärkt fjäderkraft: 396–60 N.
Form A: Kort hus.
Form B: Långt hus.
Vid växlande löpriktningar rekommenderar vi kedjespännaren med långt hus. Denna levereras uteslutande med förstärkt fjäderkraft.
Enkel slitagekontroll tack vare trefärgad slitagemarkör
grön: ok
gul: ännu ok
röd: otillräcklig fjäderväg. Kedjespännaren måste justeras. Kedjan måste bytas när bandbredden för alla justeringsmöjligheter inte längre säkerställer tillräcklig justering.
Kan levereras i två spännkraftsutföranden och två former:
Utförande med låg fjäderkraft: 174–32 N.
Utförande med förstärkt fjäderkraft: 396–60 N.
Form A: Kort hus.
Form B: Långt hus.
Vid växlande löpriktningar rekommenderar vi kedjespännaren med långt hus. Denna levereras uteslutande med förstärkt fjäderkraft.
Enkel slitagekontroll tack vare trefärgad slitagemarkör
grön: ok
gul: ännu ok
röd: otillräcklig fjäderväg. Kedjespännaren måste justeras. Kedjan måste bytas när bandbredden för alla justeringsmöjligheter inte längre säkerställer tillräcklig justering.
Temperaturområde
-20 °C till +60 °C (kortvarigt upp till +80 °C).
Montage
Optimal montering är bakom drivhjulet för att hålla längden på den slaka tråden som ska spännas så kort som möjligt. För att hålla nere slitaget till ett minimum bör flera kedjeglidstycken vara i kontakt.
Kedjespännaren i storlek 1 levereras i låst tillstånd. Först efter montering lossas spännkärnans fjädrar vid låsskruvarna. De tre låsskruvarna lossas också med ca fyra varv. Den andra och tredje fjädern lossas bara vid behov.
Kedjespännaren i storlek 1 levereras i låst tillstånd. Först efter montering lossas spännkärnans fjädrar vid låsskruvarna. De tre låsskruvarna lossas också med ca fyra varv. Den andra och tredje fjädern lossas bara vid behov.
Tillbehör
Fästvinkel/monteringskonsol 22281-90.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.