Material
Kedjehjul i stål.
Kullager i rullagerstål.
Skruv och mutter i stål.
Kullager i rullagerstål.
Skruv och mutter i stål.
Utförande
Kedjehjulets tänder härdade HRC 50, förzinkade.
Kullager med tätningsbrickor 2Z-C3.
Skruv ISO 4017, hållfasthetsklass 8.8, förzinkad.
Mutter ISO 4035, hållfasthetsklass 8, förzinkad.
Kullager med tätningsbrickor 2Z-C3.
Skruv ISO 4017, hållfasthetsklass 8.8, förzinkad.
Mutter ISO 4035, hållfasthetsklass 8, förzinkad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Kedjehjul i stål.
Kullager i rullagerstål.
Skruv och mutter i stål.
Kullager i rullagerstål.
Skruv och mutter i stål.
Utförande
Kedjehjulets tänder härdade HRC 50, förzinkade.
Kullager med tätningsbrickor 2Z-C3.
Skruv ISO 4017, hållfasthetsklass 8.8, förzinkad.
Mutter ISO 4035, hållfasthetsklass 8, förzinkad.
Kullager med tätningsbrickor 2Z-C3.
Skruv ISO 4017, hållfasthetsklass 8.8, förzinkad.
Mutter ISO 4035, hållfasthetsklass 8, förzinkad.
Anmärkning
För att spänna rullkedjor. Kedjehjulsatsen kan kombineras med alla spännelement till monteringsfärdiga kedjespännare. Kullagren är tätade på båda sidor, livstidssmorda och därmed underhållsfria.
Man kan förskjuta kedjehjulet på skruven för att anpassa det till kedjespåret. Dubbel- och trippelutförandet har perfekt inpassade distanshylsor för korrekt styrning av kedjan.
Även för fast montering utan spännelement. Fungerar även som brytrulle.
Man kan förskjuta kedjehjulet på skruven för att anpassa det till kedjespåret. Dubbel- och trippelutförandet har perfekt inpassade distanshylsor för korrekt styrning av kedjan.
Även för fast montering utan spännelement. Fungerar även som brytrulle.
Temperaturområde
-40 °C till +120 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.