138,22
N=Antal tänder
17
B1
16,2
B3
12
C
2,5
D
149,8
D2
100
D3
40
D4
M10
Delning mm
25,4 x 17,02
Delning tum (PxB1)
1 x 17,02mm
ISO-nr
16 B-1
L
45
R
26
RoHS
true
T2
3,3
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
Kilspår enligt DIN 6885 / BS 4235. Kilspåret är i linje med kuggspetsarna.
Med två gängstift. En gänga i linje med mitten av kilspåret och förskjuten med 90°.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också