{"product":{"productId":"agid.17673","price":469.03,"name":"KEDJEHJUL ENKEL, 1X17,02MM, N=15 STÅL,MONTERINGSFÄRDIG, ISO=16B-1"},"currency":"SEK"}
Kedjehjul
enkel
stål
blank
- Passar för rullkedjor DIN ISO 606
- Kuggar induktivt härdade, HRC 50
- Med färdigt hål och spår enligt DIN 6885
- Med ensidigt nav
Försäljningsenhet
469,03 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Kedjehjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
monteringsfärdig
DIN ISO
DIN ISO 606
Material
grundkropp
stål
Grundkroppens
yta
blank
D1=Delningsdiameter
122,17
N=Antal tänder
15
B1
16,2
B3
14
C
2,5
D
133,7
D2
92
D3
50
D4
M12
Delning
mm
25,4 x 17,02
Delning tum (PxB1)
1 x 17,02mm
ISO-nr
16 B-1
L
40
R
26
RoHS
true
T2
3,8
Beskrivning
Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.
Anmärkning
Monteringsfärdiga kedjehjul med nav på en sida för rullkedjor enligt DIN ISO 606. Kuggarna är frästa och induktivt härdade.
Kilspår enligt DIN 6885 / BS 4235. Kilspåret är i linje med kuggspetsarna.
Med två gängstift. En gänga i linje med mitten av kilspåret och förskjuten med 90°.
Kilspår enligt DIN 6885 / BS 4235. Kilspåret är i linje med kuggspetsarna.
Med två gängstift. En gänga i linje med mitten av kilspåret och förskjuten med 90°.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.