text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Kedjehjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
monteringsfärdig
DIN ISO
DIN ISO 606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
122,17
N=Antal tänder
15
B1
16,2
B3
10
C
2,5
D
133,7
D2
92
D3
35
D4
M8
Delning mm
25,4 x 17,02
Delning tum (PxB1)
1 x 17,02mm
ISO-nr
16 B-1
L
40
R
26
RoHS
true
T2
3,3

Beskrivning

Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.
Anmärkning
Monteringsfärdiga kedjehjul med nav på en sida för rullkedjor enligt DIN ISO 606. Kuggarna är frästa och induktivt härdade.
Kilspår enligt DIN 6885 / BS 4235. Kilspåret är i linje med kuggspetsarna.
Med två gängstift. En gänga i linje med mitten av kilspåret och förskjuten med 90°.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också