{"product":{"productId":"agid.17672","price":508.42,"name":"KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=24 STÅL,MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1"},"currency":"SEK"}
Kedjehjul
enkel
stål
blank
- Passar för rullkedjor DIN ISO 606
- Kuggar induktivt härdade, HRC 50
- Med färdigt hål och spår enligt DIN 6885
- Med ensidigt nav
Försäljningsenhet
508,42 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Kedjehjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
monteringsfärdig
DIN ISO
DIN ISO 606
Material
grundkropp
stål
Grundkroppens
yta
blank
D1=Delningsdiameter
145,94
N=Antal tänder
24
B1
11,1
B3
14
C
2
D
154,1
D2
90
D3
48
D4
M12
Delning
mm
19,05 x 11,68
Delning tum (PxB1)
3/4 x 7/16
ISO-nr
12 B-1
L
40
R
19
RoHS
true
T2
3,8
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
Spår enligt DIN 6885 / BS 4235. Spåret är orienterat mot kuggtoppen.
Med två gängstift. En gänga inriktad mot spårets mitt och en som är förskjuten 90°.
Kedjehjulen kan ibland ha skåror i flänsen.
Spår enligt DIN 6885 / BS 4235. Spåret är orienterat mot kuggtoppen.
Med två gängstift. En gänga inriktad mot spårets mitt och en som är förskjuten 90°.
Kedjehjulen kan ibland ha skåror i flänsen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.