139,9
N=Antal tänder
23
B1
11,1
B3
8
C
2
D
148,1
D2
70
D3
25
D4
M6
Delning mm
19,05 x 11,68
Delning tum (PxB1)
3/4 x 7/16
ISO-nr
12 B-1
L
40
R
19
RoHS
true
T2
3,3
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
Spår enligt DIN 6885 / BS 4235. Spåret är orienterat mot kuggtoppen.
Med två gängstift. En gänga inriktad mot spårets mitt och en som är förskjuten 90°.

Kedjehjulen kan ibland ha skåror i flänsen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också