Material
Plast Vesconite®.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Plast Vesconite®.
Anmärkning
För att spänna rullkedjor. Kan användas på båda sidor tack vare den symmetriska formen. Stora radier ger jämn gång. Den högkvalitativa plasten behöver inte smörjas.
Den maximala kedjehastigheten får inte överskrida 1,5 m/sek vid kontinuerlig användning.
Den maximala kedjehastigheten får inte överskrida 1,5 m/sek vid kontinuerlig användning.
Temperaturområde
-40 °C till +120 °C.
Max. friktionsvärme +240 °C.
Max. friktionsvärme +240 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.