{"product":{"productId":"agid.22819","price":282.52,"name":"GLIDSKENA, FÖR RULLKEDJA, FÖR C-PROFIL,ISO=10B-1, FORM:A, B=17, H=14, L=2000,POLYETEN GRÖN"},"currency":"SEK"}
Glidskena
för rullkedja
polyeten
cumulus grön
- Mycket tåliga och robusta
- Bra glidegenskaper
- Bra ljuddämpning
- Hög beständighet mot korrosion och kemikalier
- Förhindrar att kedjan hänger ner
Försäljningsenhet
282,52 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Glidskena
Form
A
Utförande 1
för rullkedja
Utförande 2
för C-Profil
Material
grundkropp
polyeten
Färg
grundkropp
cumulus grön
B=Bredd
17
H=Höjd
14
L=Längd
2000
B1
9,3
B2
20
Delning tum
5/8X3/8
H1
2,6
H2
17
ISO-nr
10 B-1
Lämplig
C-profil
C3
RoHS
true
UNSPSC Code
31161614
Beskrivning
Material
Polyeten PE-UHMW (ultrahögmolekylär PE).
Utförande
Grön.
Anmärkning
Glidskenor för rullkedjor enligt DIN ISO 606. De stödjer och styr rullkedjorna på den ej drivande sidan och garanterar därigenom en längre livslängd eftersom de avsevärt minskar slitaget på rullkedjorna. De minskar vibrationer och ljud i kedjedriften.
Glidskenorna är mycket tåliga och robusta. De är underhållsfria, syrafasta och har en hög kemisk beständighet.
De extra C-profilerna används för fäste på anläggningens underkonstruktion och skyddar glidskenorna mot tvärkrafter och torsion.
Glidskenorna är mycket tåliga och robusta. De är underhållsfria, syrafasta och har en hög kemisk beständighet.
De extra C-profilerna används för fäste på anläggningens underkonstruktion och skyddar glidskenorna mot tvärkrafter och torsion.
Temperaturområde
-200 °C till +60 °C (kortvarigt upp till +80 °C).
Montage
Glidskenorna skjuts in i C-profilerna på anläggningen.
Glidskenorna måste monteras så att materialet kan utvidgas. Termoplaster utvidgas och förkortas mer än metaller vid temperaturvariationer.
Glidskenorna måste monteras så att materialet kan utvidgas. Termoplaster utvidgas och förkortas mer än metaller vid temperaturvariationer.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.