{"product":{"productId":"agid.22820","price":227.19,"name":"C-PROFIL, FORM:C3, L=2000 20X10, STÅLFÖRZINKAT"},"currency":"SEK"}
C-profil
stål
förzinkat
- Förhindrar torsion i kedjestyrningen
- Förhindrar att kedjan hänger ner
- Glidskenan kan utvidgas i C-profilen
Sales unit
227,19 kr
plus sales tax
Added to your shopping cart
Item
C profile
Form
C3
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
L=Length
2000
A
10
B2
20
H2
10
RoHS
true
S
1,5
Description
Material
Stål eller rostfritt stål A2.
Utförande
Förzinkat stål. Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
C-profilerna används för fäste på anläggningens underkonstruktion och skyddar glidskenorna mot tvärkrafter och torsion. Glidskenorna kan enkelt skjutas in i C-profilerna. Genom att glidskenorna ligger löst i C-profilen kan de utvidgas fritt vid temperaturvariationer.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.