{"product":{"productId":"agid.22820","price":1722.22,"name":"C-PROFIL, FORM:C9, L=2000 38X18,ROSTFRITT STÅL"},"currency":"SEK"}
C-profil
rostfritt stål
- Förhindrar torsion i kedjestyrningen
- Förhindrar att kedjan hänger ner
- Glidskenan kan utvidgas i C-profilen
Försäljningsenhet
1 722,22 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
C-profil
Form
C9
Material
grundkropp
rostfritt stål
L=Längd
2000
A
22
B2
38
H2
18
RoHS
true
S
2,5
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål A2.
Utförande
Förzinkat stål. Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
C-profilerna används för fäste på anläggningens underkonstruktion och skyddar glidskenorna mot tvärkrafter och torsion. Glidskenorna kan enkelt skjutas in i C-profilerna. Genom att glidskenorna ligger löst i C-profilen kan de utvidgas fritt vid temperaturvariationer.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.