{"product":{"productId":"agid.24737","price":1734.21,"name":"KUGGSTÅNG RAK, FYRKANT 1000X20X20,ROSTFRITT STÅL BLANK"},"currency":"SEK"}
Kuggstång
Rak
rostfritt stål
blank
- För en kontinuerlig montering
- Korrosionsbeständiga
Försäljningsenhet
1 734,21 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Kuggstång
Utförande 1
Rak
Utförande 2
Fyrkant
Material
grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens
yta
blank
B=Bredd
20
H=Höjd
20
H1
18
L
Faktisk längd
1005,31
L
Nominell
längd
1000
Modul
2
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Kuggning fräst, rak kugg.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Anmärkning
Alla kuggstänger från modul 2, med undantag av nominella längder på 500 mm, är lämpliga för kontinuerlig montering.
Eftersom kuggstängerna inte har avrundad tandning uppstår små glipor vid monteringen. Dessa är dock irrelevanta för rullningen av kugghjulen.
Eftersom kuggstängerna inte har avrundad tandning uppstår små glipor vid monteringen. Dessa är dock irrelevanta för rullningen av kugghjulen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.