Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Kuggning fräst, rak kugg.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Visa mer
Visa mindre
Cylindriska kugghjul i stål, modul 6 fräst kuggning, rak kugg, ingreppsvinkel 20° Form A, med nav
från
564,17 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Cylindriska kugghjul i stål, modul 6 fräst kuggning, rak kugg, ingreppsvinkel 20°, Form B, utan nav
från
1 140,29 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Kuggning fräst, rak kugg.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Anmärkning
Upp till 25 kuggar med ensidigt nav, från 28 kuggar som skiva. De cylindriska kugghjulen har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D2 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som de cylindriska kugghjulen levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
Ritningsinformation
Form A: med nav
Form B: utan nav
Form B: utan nav
Kugghjul
För att få en formslutande och slirfri kraftöverföring, även när rotationsriktningen växlar, kan norelems cylindriska kugghjul användas både för att sänka och lyfta laster. Diametern ligger mellan 14 och 387 mm och kuggbredden mellan 15 och 30 mm. På begäran kan kugghjulen även förses med ett nav som förenklar monteringen på maskinen eller arbetsstycket.