text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Cylindriskt Kugghjul
Form
A
Utförande 1
rak
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
sätthärdad, blank
B=Bredd
60
D1=Delningsdiameter
144
N=Antal tänder
24
D
156
D2 max.
25
D3
110
Form-typ
med nav
L
80
Modul
6
RoHS
true

Beskrivning

Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Fräst kuggning, rak kugg.
Kuggning induktivt härdad till 50 +4 HRC.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Anmärkning
Genom härdningen ändras kuggningens kvalitet till ca 10–11.
De cylindriska kugghjulen har ett centreringshål eller är förborrade.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också