{"product":{"productId":"agid.26637","price":1281.07,"name":"CYLINDRISKT KUGGHJUL RAK, FORM:A MEDNAV, B=60, N=20, STÅL SÄTTHÄRDAD, BLANK"},"currency":"SEK"}
Cylindriskt Kugghjul
rak
stål
sätthärdad, blank
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, transportteknik, robotsystem
- Hålet kan bearbetas i efterhand
- Kuggning induktivt härdad
Försäljningsenhet
1 281,07 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Cylindriskt Kugghjul
Form
A
Utförande 1
rak
Material
grundkropp
stål
Grundkroppens
yta
sätthärdad, blank
B=Bredd
60
D1=Delningsdiameter
120
N=Antal tänder
20
D
132
D2
max.
20
D3
90
Form-typ
med nav
L
80
Modul
6
RoHS
true
Beskrivning
Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Fräst kuggning, rak kugg.
Kuggning induktivt härdad till 50 +4 HRC.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Kuggning induktivt härdad till 50 +4 HRC.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Anmärkning
Genom härdningen ändras kuggningens kvalitet till ca 10–11.
De cylindriska kugghjulen har ett centreringshål eller är förborrade.
De cylindriska kugghjulen har ett centreringshål eller är förborrade.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.