text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

22401

Cylindriskt Kugghjul

rak

stål

127

  • Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, transportteknik, robotsystem
  • Hålet kan bearbetas i efterhand
  • Kuggning induktivt härdad
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
22401-0140400012

353,21 kr

Beställningsnummer:
22401-0140400012
Benennung
Cylindriskt Kugghjul
Form
A
Utförande 1
rak
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
127
B=Bredd
40
D1=Delningsdiameter
48
D2=max.
14
N=Antal tänder
12
D
56
D3
35
Form-typ
med nav
L
60
Modul
4
Vikt
606,5 G

Beskrivning

Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Fräst kuggning, rak kugg.
Kuggning induktivt härdad till 50 +4 HRC.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Anmärkning
Genom härdningen ändras kuggningens kvalitet till ca 10–11.
De cylindriska kugghjulen har ett centreringshål eller är förborrade.