text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Teleskopskena
Storlek
50
Utförande 1
helt utdragbar
Utförande 2
kompakt
Produkttyp
standard
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
förzinkat
B=Bredd
50
D=Gänga
M08
Fp=Bärförmåga per par kg
410
H=Höjd
30
L=Längd
650
N=Antal hål
6
S=Slag
650
L1
50
L2
200
Montering
montering på sidan

Beskrivning

Material
Skenor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i rostfritt stål.
Utförande
Förzinkade skenor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Beställningsinformation
Säljs separat.
Anmärkning
För de helt utdragbara teleskopskenorna är rörelsen lika med monteringslängden, vilket gör dem bekvämare och enklare att använda. Teleskopskenorna når de angivna bärförmågorna vid sidomontering.

Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet anger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas.

Vid horisontell montering är bärförmågan 70 % lägre.

Passar för skenavstånd upp till 1 000 mm.
Tekniska data
Rörelsehastighet: 0,5 m/s.
Temperaturområde
-20 °C - +180 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också