text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Skenor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i rostfritt stål.
Utförande
Förzinkade skenor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Beställningsinformation
Säljs separat.
Anmärkning
För de helt utdragbara teleskopskenorna är rörelsen lika med monteringslängden, vilket gör dem bekvämare och enklare att använda. Teleskopskenorna når de angivna bärförmågorna vid sidomontering.

Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet anger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas.

Vid horisontell montering är bärförmågan 70 % lägre.

Passar för skenavstånd upp till 1 000 mm.
Tekniska data
Rörelsehastighet: 0,5 m/s.
Temperaturområde
-20 °C - +180 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också