Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Anodiserat.
Visa mer
Visa mindre
Länkhuvuden vridvinkel 30° fastklämbara, Form A
från
830,76 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Länkhuvuden vridvinkel 30° fastklämbara, Form B
från
1 036,21 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Anodiserat.
Anmärkning
Passar till 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 och 21180.
Ritningsinformation
alla (9x) försänkningar enligt DIN 974-1 (D4),
alla (9x) muttrar DIN 934 M (D4)
Form A:
Genom att trycka ut muttrarna får man försänkningar för cylinderskruvar med insexkant.
På så sätt blir båda infästningsvarianter möjliga.
Form B:
Med snabbkopplingssatsen kan länkhuvudet manövreras även utan verktyg. Snabbkopplingssatsen består av en räfflad skruv och en låsspak.
1) D3 klämskruvar (2x)
2) låsspak
3) räfflad skruv
alla (9x) muttrar DIN 934 M (D4)
Form A:
Genom att trycka ut muttrarna får man försänkningar för cylinderskruvar med insexkant.
På så sätt blir båda infästningsvarianter möjliga.
Form B:
Med snabbkopplingssatsen kan länkhuvudet manövreras även utan verktyg. Snabbkopplingssatsen består av en räfflad skruv och en låsspak.
1) D3 klämskruvar (2x)
2) låsspak
3) räfflad skruv