text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Linjäraxel
Form
A
Storlek
110
Utförande 1
Kulskruv
Material grundkropp
aluminium
L=Längd
190
Dynamiskt bärighetstal C (N)
19800
Dynamiskt bärighetstal spindel CS (N)
11550
Form-typ
kort
Fx N
6730
Fy dynamisk N
4670
Fz dynamisk N
9390
Kulskruv DxT
16X10
L max.
1500
Matningskonstant mm/V
10
Max. hastighet m/s
0,7
Max. acceleration m/sc
20
Mx dynamisk Nm
650
My dynamisk Nm
118
Mz dynamisk Nm
235
RoHS
true
Rörlig massa (kg)
0,63
S (slag) max.
1410
S (slag) min.
40
Slag S
100
Tomgångsvrid- moment Nm
0,18
Tröghetsmoment 10⁻⁵ kg m²
1,48
Upprepnings- noggrannhet
±0,02
max. Varvtal v/min
4200
max. ingående vridmoment M Nm
11,9

Beskrivning

Material
Grundkropp av strängpressad aluminiumprofil.
Lagerhus och slid i aluminium.
Profilstyrskena och styrvagn i stål.
Kulskruv i stål.
Kulmutter i stål.
Utförande
Grundkropp och slid anodiserade i naturfärg.
Lagerhus svartanodiserat.
Profilstyrskenornas löpbanor induktivt härdade och slipade.
Anmärkning
Kompakt och flexibelt användbar linjärenhet med kulskruvar. Grundkroppen består av en självbärande, hårdanodiserad aluminiumprofil med två integrerade, parallellt ordnade profilskenstyrningen. Detta skensystem tar upp mycket höga krafter från alla håll, är slitstarkt och fungerar optimalt för att förflytta stora massor. Det kan uppnå höga hastigheter och mycket exakt positionering och upprepning. Det kan enkelt kombineras med multisystem.

I linjärenheterna används precisionskulskruvar av toleransklass ISO 7 med reducerat axelspel i kulmuttrarna. Ett täckband av antistatisk polyuretan skyddar alla delar som ligger i profilen mot damm och annan smuts.

På aluminiumprofilens utsidor finns spår för enkel och säker montering av profilen och för fastsättning av tillbehörsdelar, som sensorer.

På slidens sidor och ovansida finns gängade hål och extra centreringshål. Med hjälp av våra centreringsringar 20240 kan ytterligare kopplingselement monteras med exakt passning på sliden.

Det finns smörjhål på slidens båda sidor (trattsmörjnippel DIN 3405D) för smörjning av kulskruvarna och skenstyrningen.

Form A: Kort slid
Form B: Lång slid
Tekniska data
Belastningsuppgifterna gäller för dynamiska belastningar.

Alla dynamiska moment och bärighetstal som anges i tabellen är teoretiska värden. En säkerhetsfaktor har inte beaktats. Säkerhetsfaktorn beror på användningen och säkerheten som behövs. En säkerhetsfaktor på fs = 5 rekommenderas.
Temperaturområde
0 °C till +60 °C.
På begäran
Andra längder (se tabell för max. längd och max. lyft).
Toleransklass kulskruvar enligt ISO 5.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också