Material
Grundkropp av strängpressad aluminiumprofil.
Lagerhus och slid i aluminium.
Profilstyrskena och styrvagn i stål.
Kulskruv i stål.
Kulmutter i stål.
Lagerhus och slid i aluminium.
Profilstyrskena och styrvagn i stål.
Kulskruv i stål.
Kulmutter i stål.
Utförande
Grundkropp och slid anodiserade i naturfärg.
Lagerhus svartanodiserat.
Profilstyrskenornas löpbanor induktivt härdade och slipade.
Lagerhus svartanodiserat.
Profilstyrskenornas löpbanor induktivt härdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
Linjäraxlar med kulskruvar och två profilskenstyrningar, form A, kort
från
17 006,15 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Linjäraxlar med kulskruvar och två profilskenstyrningar, form B, lång
från
19 345,59 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Grundkropp av strängpressad aluminiumprofil.
Lagerhus och slid i aluminium.
Profilstyrskena och styrvagn i stål.
Kulskruv i stål.
Kulmutter i stål.
Lagerhus och slid i aluminium.
Profilstyrskena och styrvagn i stål.
Kulskruv i stål.
Kulmutter i stål.
Utförande
Grundkropp och slid anodiserade i naturfärg.
Lagerhus svartanodiserat.
Profilstyrskenornas löpbanor induktivt härdade och slipade.
Lagerhus svartanodiserat.
Profilstyrskenornas löpbanor induktivt härdade och slipade.
Anmärkning
Kompakt och flexibelt användbar linjärenhet med kulskruvar. Grundkroppen består av en självbärande, hårdanodiserad aluminiumprofil med två integrerade, parallellt ordnade profilskenstyrningen. Detta skensystem tar upp mycket höga krafter från alla håll, är slitstarkt och fungerar optimalt för att förflytta stora massor. Det kan uppnå höga hastigheter och mycket exakt positionering och upprepning. Det kan enkelt kombineras med multisystem.
I linjärenheterna används precisionskulskruvar av toleransklass ISO 7 med reducerat axelspel i kulmuttrarna. Ett täckband av antistatisk polyuretan skyddar alla delar som ligger i profilen mot damm och annan smuts.
På aluminiumprofilens utsidor finns spår för enkel och säker montering av profilen och för fastsättning av tillbehörsdelar, som sensorer.
På slidens sidor och ovansida finns gängade hål och extra centreringshål. Med hjälp av våra centreringsringar 20240 kan ytterligare kopplingselement monteras med exakt passning på sliden.
Det finns smörjhål på slidens båda sidor (trattsmörjnippel DIN 3405D) för smörjning av kulskruvarna och skenstyrningen.
Form A: Kort slid
Form B: Lång slid
I linjärenheterna används precisionskulskruvar av toleransklass ISO 7 med reducerat axelspel i kulmuttrarna. Ett täckband av antistatisk polyuretan skyddar alla delar som ligger i profilen mot damm och annan smuts.
På aluminiumprofilens utsidor finns spår för enkel och säker montering av profilen och för fastsättning av tillbehörsdelar, som sensorer.
På slidens sidor och ovansida finns gängade hål och extra centreringshål. Med hjälp av våra centreringsringar 20240 kan ytterligare kopplingselement monteras med exakt passning på sliden.
Det finns smörjhål på slidens båda sidor (trattsmörjnippel DIN 3405D) för smörjning av kulskruvarna och skenstyrningen.
Form A: Kort slid
Form B: Lång slid
Tekniska data
Belastningsuppgifterna gäller för dynamiska belastningar.
Alla dynamiska moment och bärighetstal som anges i tabellen är teoretiska värden. En säkerhetsfaktor har inte beaktats. Säkerhetsfaktorn beror på användningen och säkerheten som behövs. En säkerhetsfaktor på fs = 5 rekommenderas.
Alla dynamiska moment och bärighetstal som anges i tabellen är teoretiska värden. En säkerhetsfaktor har inte beaktats. Säkerhetsfaktorn beror på användningen och säkerheten som behövs. En säkerhetsfaktor på fs = 5 rekommenderas.
Temperaturområde
0 °C till +60 °C.
På begäran
Andra längder (se tabell för max. längd och max. lyft).
Toleransklass kulskruvar enligt ISO 5.
Toleransklass kulskruvar enligt ISO 5.