{"product":{"productId":"agid.27442","price":4171.75,"name":"svängspännare hydraulisk kompakt, dubbel-/enkelverkande med fjäderretur, form A, fläns upptill"},"currency":"SEK"}
- Kompakt modell
- Många varianter
- Kollisionsfri åtkomst till arbetsstycket
Beskrivning
Produktbeskrivning
Kompakta svängspännare är avsedda för spännanordningar där spännpunkterna vid urtagning eller iläggning måste vara fria. Dessutom lämpar de sig vid trånga monteringsförhållanden. De kompakta svängspännarna fungerar som enkel- eller dubbelverkande dragcylindrar. För de kompakta svängspännarna finns tre hustyper tillgängliga samt olika manövreringssätt. Spännrörelsen inleds med hjälp av en överlagrad sväng- och slagrörelse. Det faktiska spännslaget sker i en linjär rörelse. Det finns många varianter med vänster eller höger vridvinkel på 90° tillgängliga.
Material
Hus och kolv i stål.
Tätning i NBR.
Tätning i NBR.
Utförande
Hus brunerat.
Kolv härdad.
Kolv härdad.
Anmärkning
Om det tillåtna volymflödet vid svängspännaren överskrids måste en strypreturventil kopplas in emellan.
Svängspännarnas tillåtna driftstryck är beroende av hållarmens längd.
Vid monteringen av hållarmarna måste dessa hållas emot så att svängspännarnas kulstyrning inte skadas.
Beroende på ventilationsanslutningen måste sinterfiltret bytas ut mot en gängad plugg för de enkelverkande svängspännarna.
Hållarmen för de kompakta svängspännarna ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.
Svängspännarnas tillåtna driftstryck är beroende av hållarmens längd.
Vid monteringen av hållarmarna måste dessa hållas emot så att svängspännarnas kulstyrning inte skadas.
Beroende på ventilationsanslutningen måste sinterfiltret bytas ut mot en gängad plugg för de enkelverkande svängspännarna.
Hållarmen för de kompakta svängspännarna ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.
Manövrering
- Gänganslutning.
- Flänsanslutning med O-ring.
- Borrade kanaler.
- Flänsanslutning med O-ring.
- Borrade kanaler.
Tekniska data
Max. driftstryck: 350 bar.
Montage
Se monteringskontur.
Fördelar
- Kompakt konstruktion.
- Många varianter.
- Kollisionsfri åtkomst till arbetsstycket.
- Många varianter.
- Kollisionsfri åtkomst till arbetsstycket.
Leveransomfattning
- 1 st. spårmutter M27x1,5 (endast vid svängspännare kompakt 04368-14081104190100, 04368-14081104190200, 04368-14062104190100, 04368-14062104190200).
- 1 st. skruv eller mutter för hållarmfäste.
- 1 st. skruv eller mutter för hållarmfäste.
På begäran
Större kolvdiametrar och slag, ytterligare vridvinklar, olika hållarmfästen, med positionskontroll.
Ritningsinformation
Form AGW: fläns upptill, Skruvkoppling
Form AOF: fläns upptill, flänsanslutning med O-ring
Form BGW: fläns nedtill, Skruvkoppling
Form BOF: fläns nedtill, flänsanslutning med O-ring
Form C: inskruvningsgänga
1) Monteringskontur
2) Se tillbehör
3) För de enkelverkande cylindrarna förses anslutningen med ett inbyggt sinterfilter
4) vänsterrotation
5) högerrotation
6) ingår i leveransen
Form AOF: fläns upptill, flänsanslutning med O-ring
Form BGW: fläns nedtill, Skruvkoppling
Form BOF: fläns nedtill, flänsanslutning med O-ring
Form C: inskruvningsgänga
1) Monteringskontur
2) Se tillbehör
3) För de enkelverkande cylindrarna förses anslutningen med ett inbyggt sinterfilter
4) vänsterrotation
5) högerrotation
6) ingår i leveransen
Tillbehör
Hållarm för svängspännare kompakt 04368-10.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.