{"product":{"productId":"agid.27323","price":2627.3,"name":"Vridarmsspännare hydraulisk, med fjäderretur, Form A, dubbelverkande"},"currency":"SEK"}
- - Inga tvärkrafter vid fastspänningen
- Små monteringsmått
- Stort urval av spännspakar
- Arbetsstycket är åtkomligt utan kollision
- Ledningsfri tryckförsörjning
Beskrivning
Produktbeskrivning
Vridarmsspännare passar mycket bra för spännanordningar där det är ont om plats. Eftersom vridarmsspännarna är så kompakta kan de användas på många sätt i spännanordningar med lite plats och ger därför ofta möjlighet till flexibla lösningar.
Material
Hus och kolv i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Kolv härdad.
Kolv härdad.
Anmärkning
I vridarmsspännare är spännspaken ansluten till kolvstången. I enkelverkande vridarmsspännare lossas och öppnas spännspaken med fjäderkraft och i dubbelverkande med ett tryckmedium. Vridarmsspännarna försörjs med olja via borrade kanaler.
När dessa spännare spänns rör sig spännspaken i rak linje mot arbetsstycket och spänner fast det. För att lossa arbetsstycket går spännspaken tillbaka tillräckligt långt så att arbetsstycket kan tas ut uppåt utan kollision. Den enskilda rörelsen i en vridarmsspännare beror på valet av spännspak.
Man måste regelbundet kontrollera om spännelementen är smutsiga och rengöra dem vid behov.
Se till att inget spån kan ansamlas i spännspakens svängområde på grund av monteringsläget.
Vid monteringen ska spännarens flänsyta anpassas till arbetsstyckets höjd, och det ska finnas en horisontell positionering för spännpunkten.
Genom att positionera vridarmsspännaren korrekt kan man utjämna arbetsstyckets toleranser optimalt trots den korta spännspaken.
Höga krafter kan alstras med vridarmsspännare. Därför måste man se till att arbetsstyckena och spännanordningarna klarar dessa belastningar.
Vridarmsspännarna kan förses med individuella spännspakar. Spännkraften i en vridarmsspännare beror på spännspakens längd.
Spännspaken till vridarmsspännare ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.
När dessa spännare spänns rör sig spännspaken i rak linje mot arbetsstycket och spänner fast det. För att lossa arbetsstycket går spännspaken tillbaka tillräckligt långt så att arbetsstycket kan tas ut uppåt utan kollision. Den enskilda rörelsen i en vridarmsspännare beror på valet av spännspak.
Man måste regelbundet kontrollera om spännelementen är smutsiga och rengöra dem vid behov.
Se till att inget spån kan ansamlas i spännspakens svängområde på grund av monteringsläget.
Vid monteringen ska spännarens flänsyta anpassas till arbetsstyckets höjd, och det ska finnas en horisontell positionering för spännpunkten.
Genom att positionera vridarmsspännaren korrekt kan man utjämna arbetsstyckets toleranser optimalt trots den korta spännspaken.
Höga krafter kan alstras med vridarmsspännare. Därför måste man se till att arbetsstyckena och spännanordningarna klarar dessa belastningar.
Vridarmsspännarna kan förses med individuella spännspakar. Spännkraften i en vridarmsspännare beror på spännspakens längd.
Spännspaken till vridarmsspännare ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.
Manövrering
Borrade kanaler.
Tekniska data
Max. arbetstryck: 400 bar.
Montage
Se monteringskontur.
Fördelar
- Inga tvärkrafter vid fastspänningen.
- Små monteringsmått.
- Stort urval av spännspakar.
- Arbetsstycket är åtkomligt utan kollision.
- Ledningsfri tryckförsörjning.
- Små monteringsmått.
- Stort urval av spännspakar.
- Arbetsstycket är åtkomligt utan kollision.
- Ledningsfri tryckförsörjning.
Leveransomfattning
4 st cylinderskruvar DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8 ingår.
På begäran
Större kolvdiametrar och slag samt med positionskontroll.
Ritningsinformation
1) Spännspakens längd (se 04624-30)
2) Rörelse (se 04624-30)
3) se Tillbehör
4) Monteringskontur
5) Rundade kanter
6) Lossa
7) Spänna alternativt
8) Spänna
2) Rörelse (se 04624-30)
3) se Tillbehör
4) Monteringskontur
5) Rundade kanter
6) Lossa
7) Spänna alternativt
8) Spänna
Tillbehör
Spännspak för vridarmsspännare 04624-30.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.