text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Snabbspännarna i varianten heavy passar extra bra för manuell fastspänning med korta spänntider.

Hållarmen svänger 90° i enlighet med slagskruvdragarens hastighet för en snabb fastspänning. Efter denna svängrörelse går spännrörelsen linjärt nedåt.
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Manövrering
Slagskruvdragare med inställbart vridmoment.
Vid automatiserad manövrering, t.ex. med slagskruvdragare med justerbart vridmoment får maximalt 50 % av det angivna maximala åtdragningsmomentet eller den angivna maximala spännkraften användas för öppning och åtdragning.
Fördelar
- Passar för automatisering
- Höga spännkrafter
- Snabb fastspänning
Ritningsinformation
1) Svängrörelse
2) Spännslag

Andra kunder köpte också