{"product":{"productId":"agid.29316","price":5273.63,"name":"Kraftig svängspännare som kan automatiseras, form A, med spännarm"},"currency":"SEK"}
- Passar för automatisering
- Hög spännkraft
- Spänner snabbt
Beskrivning
Produktbeskrivning
Snabbspännarna i varianten heavy passar extra bra för manuell fastspänning med korta spänntider.
Hållarmen svänger 90° i enlighet med slagskruvdragarens hastighet för en snabb fastspänning. Efter denna svängrörelse går spännrörelsen linjärt nedåt.
Hållarmen svänger 90° i enlighet med slagskruvdragarens hastighet för en snabb fastspänning. Efter denna svängrörelse går spännrörelsen linjärt nedåt.
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Manövrering
Slagskruvdragare med inställbart vridmoment.
Vid automatiserad manövrering, t.ex. med slagskruvdragare med justerbart vridmoment får maximalt 50 % av det angivna maximala åtdragningsmomentet eller den angivna maximala spännkraften användas för öppning och åtdragning.
Vid automatiserad manövrering, t.ex. med slagskruvdragare med justerbart vridmoment får maximalt 50 % av det angivna maximala åtdragningsmomentet eller den angivna maximala spännkraften användas för öppning och åtdragning.
Fördelar
- Passar för automatisering
- Höga spännkrafter
- Snabb fastspänning
- Höga spännkrafter
- Snabb fastspänning
Ritningsinformation
1) Svängrörelse
2) Spännslag
2) Spännslag
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.