text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
De kraftiga svängspännarna med förlängd spännväg passar extra bra för automatiserad fastspänning.

I början av fastspänningen svänger hållarmen 90° nedåt genom den integrerade styrningskurvan. Efter denna svängrörelse går spännrörelsen linjärt nedåt.
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Manövrering
Slagskruvdragare med inställbart vridmoment.
Vid automatiserad manövrering, t.ex. med slagskruvdragare med justerbart vridmoment får maximalt 50 % av det angivna maximala åtdragningsmomentet eller den angivna maximala spännkraften användas för öppning och åtdragning.
Fördelar
- Passar för automatisering
- Höga spännkrafter
- Snabb fastspänning
Leveransomfattning
Svängspännare inklusive positioneringsbussning.
Ritningsinformation
1) Svängrörelse
2) Spännslag
3) Vänstersvängande
4) Högersvängande
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också