{"product":{"productId":"agid.31105","price":1453.69,"name":"Spännbult flexibel"},"currency":"SEK"}
Material
Grundkropp aluminium.
Spännytor stål.
Spännytor stål.
Utförande
Grundkropp blå anodiserad.
Spännytor härdade och brunerade.
Spännytor härdade och brunerade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Grundkropp aluminium.
Spännytor stål.
Spännytor stål.
Utförande
Grundkropp blå anodiserad.
Spännytor härdade och brunerade.
Spännytor härdade och brunerade.
Anmärkning
Spännbultar är ett flexibelt spännsystem för att kunna spänna upp arbetsstycken med regelbundna och oregelbundna ytterkonturer på ett säkert och kraftfullt sätt.
Spännbultarna kan fästas i ett maskinbord med T-spår eller direkt i ett gängat hål. Spännbulten fungerar både som uppläggningsyta och stopp.
Spännbultarna finns i höjderna 50 och 80 mm. Spännområdet är 5–25 mm. Med hjälp av förlängningar kan spännområdet ökas till 20–40 mm eller 40–60 mm. Spännringen av mässing förhindrar tryckmärken på arbetsstycket.
Beställ spännskruv och förlängning separat.
Spännbultarna kan fästas i ett maskinbord med T-spår eller direkt i ett gängat hål. Spännbulten fungerar både som uppläggningsyta och stopp.
Spännbultarna finns i höjderna 50 och 80 mm. Spännområdet är 5–25 mm. Med hjälp av förlängningar kan spännområdet ökas till 20–40 mm eller 40–60 mm. Spännringen av mässing förhindrar tryckmärken på arbetsstycket.
Beställ spännskruv och förlängning separat.
Montage
Placeringen och fastsättningen av spännbultarna sker med hjälp av en centrisk skruv.
Placera spännbultarna (utan spännskruv) på maskinbordet. Dra sedan åt skruven som är placerad i centrum med en sexkantsnyckel. Spännskruven som sedan sätts in uppifrån spänner fast arbetsstycket stabilt och säkert.
Placera spännbultarna (utan spännskruv) på maskinbordet. Dra sedan åt skruven som är placerad i centrum med en sexkantsnyckel. Spännskruven som sedan sätts in uppifrån spänner fast arbetsstycket stabilt och säkert.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.