Material
Stål.
Utförande
Brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Enkelhållarm för kompakt svängspännare 04368. Fästmaterial ingår i de kompakta svängspännarna.
Material
Stål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Anvisningarna om hållarmfästena samt för effektiv spännkraft beroende på driftstrycket måste betraktas individuellt för varje svängspännare.
Diagrammen för svängspännarnas spännkraft är avgörande för dimensioneringen av hållarmarna.
Det angivna driftstrycket får inte överskridas och måste (vid behov) anpassas.
Hållarmarnas svängrörelse måste kunna ske obehindrat. Arbetsstycket får inte spännas fast förrän svängspännarnas svängslag har slutförts.
Tryckstyckena ska definieras på så sätt att kontakten med arbetsstycket sker först efter svängrörelsen.
För att inga vridmoment ska inledas på kolvstången måste hållarmarna hållas emot vid monteringen.
Undvik ingrepp i svängområdet. Det föreligger skaderisk i form av att händerna och andra kroppsdelar krossas.
Följ säkerhetsanvisningarna.
Diagrammen för svängspännarnas spännkraft är avgörande för dimensioneringen av hållarmarna.
Det angivna driftstrycket får inte överskridas och måste (vid behov) anpassas.
Hållarmarnas svängrörelse måste kunna ske obehindrat. Arbetsstycket får inte spännas fast förrän svängspännarnas svängslag har slutförts.
Tryckstyckena ska definieras på så sätt att kontakten med arbetsstycket sker först efter svängrörelsen.
För att inga vridmoment ska inledas på kolvstången måste hållarmarna hållas emot vid monteringen.
Undvik ingrepp i svängområdet. Det föreligger skaderisk i form av att händerna och andra kroppsdelar krossas.
Följ säkerhetsanvisningarna.
Montage
Vid montering eller demontering av hållarmarna ska du se till att inga vridmoment överförs till svängspännarens kolvstång. Detta kan förhindras genom att hålla emot hållarmen när fästskruven dras åt eller lossas.
1. Om det handlar om en svängspännare med en monterad överlastsäkring måste denna i första steget kontrolleras genom att vrida kolven tills du känner att den hakar fast i överlastsäkringen. En svängspännare har tre fasthakningspunkter på ett avstånd av 120°.
2. Monteringen av hållarmarna sker normalt i trycklöst tillstånd. När hållarmen har placerats på kolvstången kan skruven eller muttern dras åt. Men om det krävs en exakt spännställning för hållarmen måste svängspännarens kolv köras in med tryck. Därefter kan hållarmen monteras på önskad position.
3. När hållarmen har fästs ska svängspännarens spännprocess flera gånger kontrolleras med avseende på korrekt spännpunkt och spännslag.
4. Efter byte av hållarm måste fästskruvens vridmoment kontrolleras på nytt efter några spänncykler och vid behov måste fästskruven dras åt på nytt.
1. Om det handlar om en svängspännare med en monterad överlastsäkring måste denna i första steget kontrolleras genom att vrida kolven tills du känner att den hakar fast i överlastsäkringen. En svängspännare har tre fasthakningspunkter på ett avstånd av 120°.
2. Monteringen av hållarmarna sker normalt i trycklöst tillstånd. När hållarmen har placerats på kolvstången kan skruven eller muttern dras åt. Men om det krävs en exakt spännställning för hållarmen måste svängspännarens kolv köras in med tryck. Därefter kan hållarmen monteras på önskad position.
3. När hållarmen har fästs ska svängspännarens spännprocess flera gånger kontrolleras med avseende på korrekt spännpunkt och spännslag.
4. Efter byte av hållarm måste fästskruvens vridmoment kontrolleras på nytt efter några spänncykler och vid behov måste fästskruven dras åt på nytt.
På begäran
Andra mått och former.
Tillbehör
- Stödbult 02153.
- Pendelstöd 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripare, sexkantiga 07114.
- Pendelstöd 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripare, sexkantiga 07114.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.