{"product":{"productId":"agid.35219","price":5254.15,"name":"Flytande spännare i stål, form B"},"currency":"SEK"}
- Spänner fast och stöttar överhängande spännställen på komponenter samtidigt
- Förhindrar vibrationer och nedböjning
- Nästan torsionsfri fastspänning
Beskrivning
Material
Grundkropp och backar i stål.
Ändanslag i aluminium.
Ändanslag i aluminium.
Utförande
Grundkropp svart brunerad.
Nitrokarburerade och svart brunerade backar.
Svarteloxerat ändanslag.
Nitrokarburerade och svart brunerade backar.
Svarteloxerat ändanslag.
Anmärkning
Flytande spännare används för att stötta överhängande spännställen på komponenter. Det förhindrar vibrationer och nedböjning under bearbetningen.
Manövrering
1. Tryck ner den flytande spännaren.
2. Sväng in backarna tills det tar stopp. Nu ska den flytande spännarens flytande backar ligga mot arbetsstyckets undersida.
3. Dra åt den flytande spännaren med en sexkantmutter NV (observera min. och max. vridmoment). Under uppspänningen kläms arbetsstycket fast och stöttas på samma gång.
4. Gör i omvänd ordning för att lossa spänningen.
2. Sväng in backarna tills det tar stopp. Nu ska den flytande spännarens flytande backar ligga mot arbetsstyckets undersida.
3. Dra åt den flytande spännaren med en sexkantmutter NV (observera min. och max. vridmoment). Under uppspänningen kläms arbetsstycket fast och stöttas på samma gång.
4. Gör i omvänd ordning för att lossa spänningen.
Montage
Ställ in höjdområde och svängområde och fäst den flytande spännaren på hållaren med hålen (D1).
Vid inställning av höjden måste du ta med ett tillräckligt stort spelrum uppåt.
Form B:
För speciella uppspänningstillämpningar kan standardbacken ändras eller bytas ut.
Vid inställning av höjden måste du ta med ett tillräckligt stort spelrum uppåt.
Form B:
För speciella uppspänningstillämpningar kan standardbacken ändras eller bytas ut.
Ritningsinformation
1) Utbytbara spännbackar
2) Cylinderskruv M6 ISO 4762
3) Uppspänningsgränssnitt för spännbackar
2) Cylinderskruv M6 ISO 4762
3) Uppspänningsgränssnitt för spännbackar
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.