{"product":{"productId":"agid.31112","price":318.41,"name":"Förlängningar för flexibel spännbult"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Utförande
Svartoxiderad
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Svartoxiderad
Anmärkning
Förlängningar för att öka spännområdet. Med hjälp av förlängningar kan spännområdet ökas till 20–40 mm eller 40–60 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.