{"product":{"productId":"agid.31694","price":3073,"name":"Spännjärn med kraftsensor"},"currency":"SEK"}
Material
Seghärdat stål.
Hus för kontakten, stål.
Hus för kontakten, stål.
Utförande
Härdat och brunerat Hårdhet 36-40 HRC.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Smart Products ger möjligheten att kunna känna av manövreringsstatusen för olika spänn- och stödelement.
Spännjärnet med kraftsensor gör att det går att jämföra kraften som ett arbetsstycke spänns med i förhållande till ett fördefinierat börvärde.
Inställning av börvärde beskrivs i bruksanvisningen.
Om spännjärnet ansluts till Bluetooth-modulen 85876 via den integrerade USB-typ-C-bussningen överförs sensorstatusen trådlöst. Signalen kan sedan tas emot och vidarebearbetas av exempelvis gateway 85875.
Dessutom visualiserar Bluetooth-modulens LED-indikering spännelementets status.
Spännjärnets strömförsörjning sker via Bluetooth-modulen, som kan bytas ut vid behov utan omkonfiguration.
Spännjärnet med kraftsensor gör att det går att jämföra kraften som ett arbetsstycke spänns med i förhållande till ett fördefinierat börvärde.
Inställning av börvärde beskrivs i bruksanvisningen.
Om spännjärnet ansluts till Bluetooth-modulen 85876 via den integrerade USB-typ-C-bussningen överförs sensorstatusen trådlöst. Signalen kan sedan tas emot och vidarebearbetas av exempelvis gateway 85875.
Dessutom visualiserar Bluetooth-modulens LED-indikering spännelementets status.
Spännjärnets strömförsörjning sker via Bluetooth-modulen, som kan bytas ut vid behov utan omkonfiguration.
Material
Seghärdat stål.
Hus för kontakten, stål.
Hus för kontakten, stål.
Utförande
Härdat och brunerat Hårdhet 36-40 HRC.
Anmärkning
Spännjärnet med kraftsensor gör att det går att jämföra kraften som ett arbetsstycke spänns med i förhållande till ett fördefinierat börvärde. Inställning av börvärde beskrivs i bruksanvisningen.
Om spännjärnet utrustas med en Bluetooth-modul kan kraften registreras och bearbetas elektroniskt.
Spännjärnets strömförsörjning sker via Bluetooth-modulen, som kan bytas ut vid behov utan omkonfiguration.
Bluetooth-modulen 85876 kan kopplas ihop med spännjärnet med hjälp av USB-typ-C.
En säker kraftangivelse kan endast garanteras om man håller sig inom det avsedda området när man spänner.
Om spännjärnet utrustas med en Bluetooth-modul kan kraften registreras och bearbetas elektroniskt.
Spännjärnets strömförsörjning sker via Bluetooth-modulen, som kan bytas ut vid behov utan omkonfiguration.
Bluetooth-modulen 85876 kan kopplas ihop med spännjärnet med hjälp av USB-typ-C.
En säker kraftangivelse kan endast garanteras om man håller sig inom det avsedda området när man spänner.
Användning
Med hjälp av spännjärnet kan spännförloppet kontrolleras.
Tolerans: ±10 % till börvärde.
Tolerans: ±10 % till börvärde.
Temperaturområde
0 °C till +65 °C.
Säkerhet
Spännjärn med kraftsensorer är inte lämpade för att skydda människor.
Ritningsinformation
1) Kraftsensor
2) USB-typ-C
3) Föredraget spännområde
2) USB-typ-C
3) Föredraget spännområde
Tillbehör
Bluetooth-modul 85876.
Gateway 85875.
Gateway 85875.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.