{"product":{"productId":"agid.24976","price":1471.45,"name":"SPÄNNHAKE MED VINKELHÅLLARE, M10,B4=33,5, SEGHÄRDAT STÅL"},"currency":"SEK"}
Spännhake
med vinkelhållare
seghärdat stål
- Garra de sujeción prolongada
- Kan monteras horisontellt eller vertikalt
- Kan användas flexibelt
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, fixturbygge
- Tar liten plats
Försäljningsenhet
1 471,45 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Spännhake
Utförande 1
med vinkelhållare
Material
grundkropp
seghärdat stål
D=Gänga
M10
A
55
B
36,5
B1
26
B2
16,5
B3
9
B4
33,5
B5
3,5
D1
10,5
D2
24
D3
40
F
max. kN
11,8
H
77,5
H1
61
H2
35
H3
24
L
75
M
18
RoHS
true
S
5
SW
8
Åtdragnings-
moment
max. Nm
30
Beskrivning
Material
Spännhake och spännskruv i seghärdat stål, seghärdat.
Utförande
Brunerat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.