{"product":{"productId":"agid.25247","price":1313.42,"name":"Spännhakar med fläns och låsspak med spännkraftsförstärkare"},"currency":"SEK"}
Material
Grundkropp och spännhakar i seghärdat stål.
Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar spännkraftsförstärkare i hållfasthetsklass 5.8
Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar spännkraftsförstärkare i hållfasthetsklass 5.8
Utförande
Grundkropp och spännhakar seghärdade och brunerade.
Gripspak med plastbeläggning.
Ståldelar spännkraftsförstärkare brunerade.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Gripspak med plastbeläggning.
Ståldelar spännkraftsförstärkare brunerade.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spännhakar med fläns och spännkraftsförstärkare möjliggör manuell spänning av komponenter med hjälp av låsspaken.
I låsspakarna med integrerad spännkraftsförstärkare kan spännkraften ökas med upp till 75 % jämfört med vanliga låsspakar. För att spänna och lossa krävs dessutom en mindre handkraft.
Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.
I låsspakarna med integrerad spännkraftsförstärkare kan spännkraften ökas med upp till 75 % jämfört med vanliga låsspakar. För att spänna och lossa krävs dessutom en mindre handkraft.
Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.
Material
Grundkropp och spännhakar i seghärdat stål.
Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar spännkraftsförstärkare i hållfasthetsklass 5.8
Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar spännkraftsförstärkare i hållfasthetsklass 5.8
Utförande
Grundkropp och spännhakar seghärdade och brunerade.
Gripspak med plastbeläggning.
Ståldelar spännkraftsförstärkare brunerade.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Gripspak med plastbeläggning.
Ståldelar spännkraftsförstärkare brunerade.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Manövrering
Gripspaken sitter fast i gänginsatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.
På begäran
Ytterligare handtagsfärger.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.