{"product":{"productId":"agid.35480","price":944.06,"name":"Mellanliggande stöd för spännhakar"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Utförande
Brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Mellanstödet för spännhakar kan monteras direkt på spännelementet som ett mellanstöd.
Genom att fästa mellanstödet på spännelementet kan arbetsstycket stödjas i arbetsstyckets konturer på ett särskilt platsbesparande sätt.
Genom att fästa mellanstödet på spännelementet kan arbetsstycket stödjas i arbetsstyckets konturer på ett särskilt platsbesparande sätt.
Material
Stål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Mellanliggande stödet måste fästas före användning med de cylinderskruvar M6 10.9 som ingår i leveransomfattningen.
Leveransomfattning
1x grundkropp
2x cylinderskruvar M6 10.9
2x cylinderskruvar M6 10.9
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.