{"product":{"productId":"agid.32773","price":2061.97,"name":"Kraftspännare"},"currency":"SEK"}
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Smidd, svart förzinkad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Smidd, svart förzinkad.
Anmärkning
Vi rekommenderar att använda skruvpasta för att minska slitage på ställskruven.
Kraftspännaren kan även byggas upp på höjden med upphöjningen. Det finns ingen upphöjning för kraftspännare med 44 kN och 60 kN.
Spännelement, bärelement, spårmuttrar DIN 508 med spännskruvar i hållfasthetsklass 12.9 ingår i leveransen.
Kraftspännaren kan även byggas upp på höjden med upphöjningen. Det finns ingen upphöjning för kraftspännare med 44 kN och 60 kN.
Spännelement, bärelement, spårmuttrar DIN 508 med spännskruvar i hållfasthetsklass 12.9 ingår i leveransen.
Användning
Genom att manövrera med ställskruven ställs spännarmen steglöst i höjden och arbetsstycket spänns.
Fördelar
- Mycket hög spännkraft på 22–60 kN.
- Låg höjd.
- Enkel montering av elementen.
- Mycket snabb och okomplicerad spänning är möjlig.
- Höjd och längd kan ställas in steglöst.
- Användning in T-spår 12–28 mm samt rastersystemen M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Tryckplatta finns tillgänglig i glatt och räfflad variant.
- Låg höjd.
- Enkel montering av elementen.
- Mycket snabb och okomplicerad spänning är möjlig.
- Höjd och längd kan ställas in steglöst.
- Användning in T-spår 12–28 mm samt rastersystemen M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Tryckplatta finns tillgänglig i glatt och räfflad variant.
Fördelar
- Väldigt stora spännkrafter på 30-49 kN.
- Låg bygghöjd.
- Enkel montering av element.
- Väldigt snabb, okomplicerad spänning möjligt.
- Kan steglöst justeras i höjd och längd.
- Användning i T-spårskruv 14-28 mm, samt spärrsystem M12, M16, M20.
- Tryckstycke tillgängligt i glatt och räfflat variant.
- Låg bygghöjd.
- Enkel montering av element.
- Väldigt snabb, okomplicerad spänning möjligt.
- Kan steglöst justeras i höjd och längd.
- Användning i T-spårskruv 14-28 mm, samt spärrsystem M12, M16, M20.
- Tryckstycke tillgängligt i glatt och räfflat variant.
Tillbehör
Upphöjning 04630.
Tryckplatta i rostfritt stål 04631.
Tryckplatta i plast 04631-01.
Tryckplatta i rostfritt stål 04631.
Tryckplatta i plast 04631-01.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.