{"product":{"productId":"agid.32796","price":5017.38,"name":"Kraftspännare kompakt"},"currency":"SEK"}
Material
Seghärdat stål.
Utförande
seghärdade, svartförzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
seghärdade, svartförzinkade.
Anmärkning
Vid användning av spännelement utan T-spår-mutter DIN508 måste fästplattans draghållfasthet uppgå till minst 900 N/mm².
Rengör inte med tryckluft.
Rengör inte med tryckluft.
Användning
Genom att manövrera med ställskruven ställs spännarmen steglöst i höjden och arbetsstycket spänns.
Fördelar
- Steglös spänning.
- Spännkrafter 12 kN/16 kN.
- Kompakt konstruktion.
Höjdskalan möjliggör snabb förinställning av spännhöjd.
- Tryckplattan monterad säkrad.
- Smuts- och spånavvisande.
- Den svängda hållarmen möjliggör lodrät och säker spänning med definierat vridmoment.
- Den kompakta kraftspännaren kan anslutas skruvlöst till upphöjningen 04627-05 med hjälp av ett nytt snabblås.
- Spännkrafter 12 kN/16 kN.
- Kompakt konstruktion.
Höjdskalan möjliggör snabb förinställning av spännhöjd.
- Tryckplattan monterad säkrad.
- Smuts- och spånavvisande.
- Den svängda hållarmen möjliggör lodrät och säker spänning med definierat vridmoment.
- Den kompakta kraftspännaren kan anslutas skruvlöst till upphöjningen 04627-05 med hjälp av ett nytt snabblås.
Tillbehör
Upphöjningar med snabblås 04627-05.
Sats med tryckplattor 04627-10.
Sats med tryckplattor 04627-10.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.