{"product":{"productId":"agid.24212","price":3059.13,"name":"Kraftspännare, 3-faldig, Form A, med spännarm"},"currency":"SEK"}
- 3-faldig steglös justering
- Hög spännkraft på 22 kN till 49 kN
- Höjd och längd kan ställas in steglöst
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Smidd, svart förzinkad.
Användning
Genom att manövrera med ställskruven ställs spännarmen steglöst i höjden och arbetsstycket spänns.
Montage
1. Lägg stommen på arbetsbänken och dra åt med föreskrivet åtdragningsmoment.
2. Sätt spännarmen i rätt position.
3. Spänn fast arbetsstycket genom att dra åt justerskruven.
2. Sätt spännarmen i rätt position.
3. Spänn fast arbetsstycket genom att dra åt justerskruven.
Fördelar
- Väldigt stora spännkrafter på 22-49 kN.
- Enkel montering av element.
- Väldigt snabb, okomplicerad spänning möjligt.
- Kan steglöst justeras i höjd och längd.
- Användning i T-spårskruv 14-28 mm, samt spärrsystem M12, M16, M20.
- Tryckstycke tillgängligt i glatt och räfflat variant.
- Enkel montering av element.
- Väldigt snabb, okomplicerad spänning möjligt.
- Kan steglöst justeras i höjd och längd.
- Användning i T-spårskruv 14-28 mm, samt spärrsystem M12, M16, M20.
- Tryckstycke tillgängligt i glatt och räfflat variant.
Leveransomfattning
- Spännenhet
- 3-faldig stomme
- Fästsats
- 3-faldig stomme
- Fästsats
Tillbehör
Ökning 04630
Tryckstycken 04631
Tryckstycken 04631
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.