{"product":{"productId":"agid.27329","price":422.86,"name":"Spännspakar för vridarmsspännare"},"currency":"SEK"}
Material
Standard och råämne i stål.
Utförande
Standard härdad.
Råämne ohärdat.
Råämne ohärdat.
Visa mer
Visa mindre
Spännspak för vridarmsspännare, Form A, standard
från
445,14 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spännspak för vridarmsspännare, Form B, råämne
från
422,86 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spännspakarna kan användas för hydrauliska vridarmsspännare 04624-20 och för pneumatiska vridarmsspännare 04624-19. Det finns två varianter att välja mellan: ”standard”-spännspakar och ”råämnes”-spännspakar. ”Standard”-spännspakarna är färdigbearbetade och kan användas direkt. ”Råämnes”-spännspakarna kan bearbetas individuellt. Råämnena är av ohärdat stål för att vara lättare att bearbeta. När de har försetts med den individuella konturen måste spännspakarna sättas in och härdas innan de används, för att förhindra att de deformeras vid insatsen.
Material
Standard och råämne i stål.
Utförande
Standard härdad.
Råämne ohärdat.
Råämne ohärdat.
Anmärkning
Genom att positionera vridarmsspännaren korrekt kan man utjämna arbetsstyckets toleranser optimalt trots den korta spännspaken.
Man måste regelbundet kontrollera om spännelementen är smutsiga och rengöra dem vid behov.
Den effektiva spännkraften måste beräknas individuellt för varje spännspak.
Det optimala läget för spännspaken är 90°.
Dessa härdningsdjup måste uppfyllas innan ”råämnes”-spännspakar används: härdningsdjup 0,3 + 0,2 hårdhet HRC 50 +/- 2.
Följ säkerhetsanvisningarna.
Man måste regelbundet kontrollera om spännelementen är smutsiga och rengöra dem vid behov.
Den effektiva spännkraften måste beräknas individuellt för varje spännspak.
Det optimala läget för spännspaken är 90°.
Dessa härdningsdjup måste uppfyllas innan ”råämnes”-spännspakar används: härdningsdjup 0,3 + 0,2 hårdhet HRC 50 +/- 2.
Följ säkerhetsanvisningarna.
Montage
Spännspaken hakas fast i kolven på vridarmsspännaren och säkras med cylinderstiftet. På så vis är spännspaken vridsäkrad i axiell riktning.
På begäran
Andra mått och former.
Ritningsinformation
Form A: standard
Form B: råämne
Form B: råämne