text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Spännelement med greppinsats och neddragande effekt för förbearbetning av direktspänningar samt för råämnesbearbetning.
Material
Stål.
Utförande
Grundkropp brunerad.
Greppinsats härdad.
Anmärkning
Tack vare den extremt stabila strukturen, de höga spännkrafterna och den kompakta designen lämpar sig spännelementet med neddragande effekt för förbearbetning av en direktspänning (OP10) med ett 5-axligt modulspännsystem och för råämnesspänning för allehanda plattor och andra arbetsstycken.

Genom de båda systemstorlekarna och att spännsystemet är steglöst skjutbart kan alla möjliga arbetsstycksstorlekar spännas fast.

Tack vare olika positioneringsfötter och fininställningen kan arbetsstyckets spännhöjd ställas in flexibelt.

Gränssnittet för rasterplattorna (rastermått 40/50) och för UNILOCK-nollpunktsspännsystemet är integrerade som standard.
Fördelar
- Neddragande effekt.
- Horisontell justering.
- Olika höjder för arbetsstycksstöd möjliga.
- Integrerad fininställning för spännhöjd.
Leveransomfattning
1 st. spännelement med greppinsats.
1 st. positioneringsfot 02040-2081.
Ritningsinformation
1) Varning: Deformationsrisk!
I detta område får inga spännjärn placeras!
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också