text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Härdat och brunerat.
Anmärkning
Med dessa platta spännare kan man spänna fast extra låga arbetsstycken. Genom spännbackarnas kilverkan trycks arbetsstycket fast ordentligt och säkert mot maskinbordet. ”H1” och ”H3” vid maximalt T-spårsdjup enligt DIN 650. För att få ännu lägre spännhöjder vid minimalt spårdjup kan man slipa ner spännstycket med måttet H3.

Spännkrafterna F och F1 nås vid optimal utformning och användning av fästskruvarnas maximala åtdragningsmoment.

Levereras parvis.
Leveransomfattning
- 2x platta spännare för T-spår.
- 2x fästskruvar DIN EN ISO 4762.
- 2x insexnycklar ISO 2936.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också